ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパークプラグソケット

スパークプラグソケット 3300C-16
  • スパークプラグソケット
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,379
税込単価
2,617

【商品仕様】・Ko-ken スパークプラグソケットです。・型番:3300C-1...

詳細情報を確認する
  • 二面幅寸法
    16
  • JANコード
    4991644034987
  • トラスココード
    811-7617
  • 質量(g)
    91
  • 差込角(mm)
    9.5

型番:

3300C-16
解除
    数量:

    3300C-16の仕様・寸法情報

    二面幅寸法
    16
    JANコード
    4991644034987
    トラスココード
    811-7617
    質量(g)
    91
    差込角(mm)
    9.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3300C-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,379
    ( 2,617 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・Ko-ken スパークプラグソケットです。
    ・型番:3300C-16
    ・差込角(mm):9.5
    ・対辺寸法(mm):16

    商品情報

    【商品仕様】
    ・Ko-ken スパークプラグソケットです。
    ・型番:3300C-16
    ・差込角(mm):9.5
    ・対辺寸法(mm):16

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパークプラグソケットの型番3300C-16のページです。 型番3300C-16に関する仕様情報を記載しております。
    スパークプラグソケットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパークプラグソケット
    ボールポイントヘックスビット
    Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 9ヶ組(6角タイプ)
    Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
    ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
    ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格2,3791,12112,14443,88010,12934,011
    通常出荷日2日目14日目1日目1日目4日目1日目
    二面幅寸法16410 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5
    JANコード499164403498749916440381214991644219261499164421905649916442166804991644213283
    トラスココード811-7617811-8666407-6028387-9216811-8354811-8433
    質量(g)91466002100310.000930
    差込角(mm)9.59.5----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました