17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 330041

オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

通常単価(税別)
4,342
税込単価
4,776
通常出荷日:6日目

【特長】・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい
  • 仕様2
    ・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

330041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

330041【特長】
・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です。
・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい。
・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい。
・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です。
【用途】
・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に。
・組立初期のなじみ潤滑に。
【商品仕様】
・容量:1L
・入数:6缶
・JANコード:4906725330018
・トラスココード:868-2389
・質量:0.92kg

330041の仕様・寸法情報

仕様1
・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい
仕様2
・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です
仕様3
・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に・組立初期のなじみ潤滑に・容量:1L・入数:6缶・JANコード:4906725330018・トラスココード:868-2389・質量:0.92kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
330041

仕様3

最小発注数量
・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に・組立初期のなじみ潤滑に・容量:1L・入数:6缶・JANコード:4906725330018・トラスココード:868-2389・質量:0.92kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です
・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい
・刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい
・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です
【用途】
・エンジンや機械の組立時に回転、摺動部などの摩擦面に
・組立初期のなじみ潤滑に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150の型番330041のページです。 型番330041に関する仕様情報を記載しております。
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150
ペースト(組立用) モリペースト300
ペースト(組立用) スミテックP1
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格4,34219,637 -18,029 -5,960 -78,59010,135 -
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜2日目〜4日目4日目〜
仕様1・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに・モリペースト500を運転用潤滑剤として使用可能にしたタイプです・高荷重ですべり速度が小さい個所の潤滑にも最適です・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に・減速機組立時の歯面、軸受に・合成油にPTFE(通称ふっ素樹脂)とMCA(有機系白色固体潤滑剤)を高濃度に配合した白色ペーストです。ABS、アクリルなど樹脂成形部品の組立用としてご使用下さい・家電機器、音響機器の組立に・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに・鉱油に有機モリブデンと酸化防止剤などを配合した淡黄色の潤滑油です・200~230℃のチェーン潤滑を円滑にし、高温下で生成するスラッジも少なく、固着しにくい性質があります
仕様2・ 刷毛塗りまたはディッピング(浸漬)の方法で塗布して下さい・150は120に比べモリブデンが低濃度で組立後の機械のならし運転用オイルとして大変便利です---・製パンのトンネルオーブンチェーンに・抄紙機のドライヤー軸受に・その他各種の高温部チェーンに・容量:18L・入数:1缶・JANコード:4906725349324-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト