17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組【6個入り】

通常単価(税別)
3,733
税込単価
4,106
通常出荷日:6日目

327-16用の緑、赤、青、黄、白の点検色カラーマグネットです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • 詳細タイプ
    カラーゴムマグネット
  • 材質(本体)詳細
    ゴムマグネット
  • JANコード
    4571181383252
  • トラスココード
    738-1638
  • 質量(g)
    520
  • 摘要
    カラーマグネットのみ(緑・赤・青・黄・白・今週)6枚1組

型番:

327-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内容:緑、赤、青、黄、白、今週
  • サイズ:100×220mm(※今週のみサイズが100×200mmです)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組【6個入り】  使用事例

327-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
取付仕様
マグネット
詳細タイプ
カラーゴムマグネット
材質(本体)詳細
ゴムマグネット
JANコード
4571181383252
トラスココード
738-1638
質量(g)
520
摘要
カラーマグネットのみ(緑・赤・青・黄・白・今週)6枚1組
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
327-17
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733
( 4,106 )
6日目

詳細情報

基本情報

327-16用の緑、赤、青、黄、白の点検色カラーマグネットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組の型番327-17のページです。 型番327-17に関する仕様情報を記載しております。
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 日付数字ゴムマグネット
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,7331,4307248456721,863
通常出荷日6日目1日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプその他-安全標識安全標識--
材質(本体)その他-ポリプロピレン(PP)その他--
取付仕様マグネット-その他---
詳細タイプカラーゴムマグネット-----
材質(本体)詳細ゴムマグネット--エコユニボード--

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト