17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

通常単価(税別)
16,712
税込単価
18,383
通常出荷日:9日目

建設重機使用に伴う作業半径注意喚起標識の鉄板・鉄枠セットです。

    型番:

    326-40
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット  製品の基本仕様・特長

    ※枠の色は変わることがあります。

    規格表

    型番鉄板サイズ鉄枠サイズ
    326-401,200×900mm1,400×900mm
    326-42
    326-44
    326-46

    326-40の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スタンド式
    材質(本体)
    鉄製
    表示内容
    クレーン周辺への立入禁止区域
    JANコード
    4571181501458
    トラスココード
    811-5510
    質量(g)
    8500.0

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 表示内容

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    326-40

    商品タイプ

    材質(本体)

    表示内容

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    スタンド式
    鉄製
    クレーン周辺への立入禁止区域
    4571181501458
    811-5510
    8500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,712
    ( 18,383 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    建設重機使用に伴う作業半径注意喚起標識の鉄板・鉄枠セットです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セットの型番326-40のページです。 型番326-40に関する仕様情報を記載しております。
    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット
    作業半径注意標識
    クレーン標識 鉄板
    玉掛関係標識 鉄板
    つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止
    ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600
    メーカーユニットユニットユニットユニットつくし工房ユニット
    通常価格16,712790 -4,0367,428 -1,51414,776
    通常出荷日9日目1日目〜6日目4日目〜4日目4日目

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト