17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190【10個入り】

通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:6日目

ポリプロピレン製の326-30用の機械管理表示の差込板です。表示内容・「キーは抜いたか」・「機械管理表...

詳細を確認

    型番:

    326-26
    解除
    • この商品は2パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190【1~10個入り】  製品の基本仕様・特長01

    326-30(差込札付)

    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190【1~10個入り】  製品の基本仕様・特長01

    326-26

    型番サイズ材質備考
    326-2640×60mmPPステッカー10枚1組
    326-30400×200×2mm厚ペット樹脂(穴4スミ)付属品:差込札326-31
    326-31250×187×1mm厚エコユニボード差込札のみ

    外形図

    単位:mm
    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190【1~10個入り】  外形図

    326-30

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190【1~10個入り】  使用事例

    差込札を外すと、「現在使用禁止中」の文字が出てきます。

    326-26の仕様・寸法情報

    表示内容
    キーは抜いたか
    取付仕様
    -
    JANコード
    4571181467198
    トラスココード
    738-1221
    横(mm)
    60
    厚さ(mm)
    -
    縦(mm)
    40
    質量(g)
    7
    材質1
    PPステッカー
    -
    -

    絞り込み条件

    • 表示内容

    • 取付仕様

    • JANコード

    • トラスココード

    • 横(mm)

    • 厚さ(mm)

    • 縦(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    326-26

    表示内容

    取付仕様

    JANコード

    トラスココード

    横(mm)

    厚さ(mm)

    縦(mm)

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    キーは抜いたか
    -
    4571181467198
    738-1221
    60
    -
    40
    7
    PPステッカー
    2パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    483
    ( 531 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ポリプロピレン製の326-30用の機械管理表示の差込板です。
    表示内容
    ・「キーは抜いたか」
    ・「機械管理表示板(管理会社・責任者)」
    ・「工事・業者名・職長名・使用者名・使用者名」

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190の型番326-26のページです。 型番326-26に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 機械管理表示板差込札 326-30用 ポリプロピレン 250×190
    ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H
    ユニット 差込式パレット用三角表示
    グリーンクロス 差込ワッペン 青色
    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色
    グリーンクロス 差込ワッペン 緑色
    メーカーユニットユニットユニットグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格4832,4361,714413345410
    通常出荷日6日目6日目4日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト