17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L 325545

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

通常単価(税別)
34,767
税込単価
38,244
通常出荷日:4日目

【特長】・高粘度鉱油にモリブデンを分散させたギヤ油です。・そのままご使用下さい。【用途】・高荷重で過酷...

詳細を確認

型番:

325545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

325545の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
ギヤ
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4906725325526
トラスココード
136-0790
質量(g)
16380
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
325545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,767
( 38,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度鉱油にモリブデンを分散させたギヤ油です。
・そのままご使用下さい。
【用途】
・高荷重で過酷な機械の高粘度潤滑油として。
・油浴式歯車の潤滑油として。
【商品仕様】
・容量:18L
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725325526
・質量:16.38kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18Lの型番325545のページです。 型番325545に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格34,76735,03734,76734,76735,00935,009
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
主な用途ギヤギヤギヤギヤギヤギヤ
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当該当該当該当該当該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト