17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450

通常単価(税別)
1,169
税込単価
1,286
通常出荷日:2日目

石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。表示内容・「石綿封じ込め等作業中/石綿除去作業中」・「石綿封...

詳細を確認

    型番:

    324-64
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【324-62A】

    ■仕様

    • サイズ:1,200×900mm
    • 材質:ビニールターポリン
      (上下パイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト付)
    • 表示プレート用透明ポケット付
      (ポケットサイズ:95×805mm、表示プレートサイズ:85×800mm)
    • 作業主任者氏名欄は透明ポケット付き
      (ポケットサイズ:56×230mm、用紙サイズ:50×225mm)

    ■特長

    • 石綿除去作業等に必要な標識を一つにまとめました。
    • 移動に便利な垂れ幕式で取付も簡単です。
    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450  製品の基本仕様・特長01

    <表示プレート>※1枚で2種類の表示

    • 表:石綿封じ込め等作業中
    • ウラ:石綿除去作業中
    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450  製品の基本仕様・特長02

    丸めて持ち運びも簡単

    【324-64】

    ■仕様
    • サイズ:600×450×1mm厚
    • 材質:エコユニボード(穴4)
    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450  製品の基本仕様・特長03

    324-64

    324-64の仕様・寸法情報

    表示内容
    石綿封じ込め等作業中 関係者以外立入禁止DO NOT ENTER
    JANコード
    4571181382415
    トラスココード
    738-0674
    横(mm)
    450
    厚さ(mm)
    1
    縦(mm)
    600
    質量(g)
    250
    材質1
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
    材質2
    -
    材質3
    -
    材質4
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 表示内容

    • JANコード

    • トラスココード

    • 横(mm)

    • 厚さ(mm)

    • 縦(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • 材質4

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    324-64

    表示内容

    JANコード

    トラスココード

    横(mm)

    厚さ(mm)

    縦(mm)

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    最小発注数量
    石綿封じ込め等作業中 関係者以外立入禁止DO NOT ENTER
    4571181382415
    738-0674
    450
    1
    600
    250
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,169
    ( 1,286 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。
    表示内容
    ・「石綿封じ込め等作業中/石綿除去作業中」
    ・「石綿封じ込め等作業中 関係者以外立入禁止DO NOT ENTER」

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450の型番324-64のページです。 型番324-64に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 石綿標識 …石綿封じ込め作業を行って… 600×450
    石綿標識
    石綿取扱作業場標識
    グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務
    ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
    石綿取扱作業場標識 解体現場用
    メーカーユニットユニットユニットグリーンクロスユニットユニット
    通常価格1,1691,1691,7031,05710,9931,703
    通常出荷日2日目4日目1日目7日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト