17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:4日目

有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。サイズ:600×450×1mm厚材質:エコユニボード(穴4スミ)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
  • 表示内容詳細
    注意 有機溶剤作業中
  • JANコード
    4571181382279
  • トラスココード
    738-0526
  • 質量(g)
    250
  • 摘要
    穴4スミ

型番:

324-06
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×450×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴4スミ)

324-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
材質(本体)詳細
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容詳細
注意 有機溶剤作業中
JANコード
4571181382279
トラスココード
738-0526
質量(g)
250
摘要
穴4スミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
324-06
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
サイズ:600×450×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450の型番324-06のページです。 型番324-06に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2433,6181,6822,9912,2471,500
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目6日目
商品タイプ安全標識----安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ビニールターポリン
表示内容その他----その他
材質(本体)詳細再生ポリプロピレン(エコユニボード)----ビニールターポリン、軟質ビニール
表示内容詳細注意 有機溶剤作業中----文字なし(両面表示)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト