17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット 32345000

TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

通常単価(税別)
3,897
税込単価
4,287
通常出荷日:4日目

【特長】・ダボピンなどの補助金具固定や急を要する補修工事に適しています。・速硬化形です。・JAIA F...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    132-5934
  • 容量
    【主剤】250g 【硬化剤】250g
  • JANコード
    4545384323414
  • 色詳細
    【主剤】白色 【硬化剤】濃灰色
  • 材質(主成分)
    【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】変性ポリチオール
  • 質量 (g)
    500

型番:

32345000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32345000の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
トラスココード
132-5934
容量
【主剤】250g 【硬化剤】250g
JANコード
4545384323414
色詳細
【主剤】白色 【硬化剤】濃灰色
材質(主成分)
【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】変性ポリチオール
質量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
32345000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダボピンなどの補助金具固定や急を要する補修工事に適しています。
・速硬化形です。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内
【商品仕様】
・容量(g):【主剤】250【硬化剤】250
・外観:【主剤】白色粘稠液【硬化剤】濃灰色粘稠液
・JANコード:4545384323414
・トラスココード:132-5934
・質量:500g
【材質/仕上】
・【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】変性ポリチオール
【セット内容/付属品】
・ポリヘラ12個/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセットの型番32345000のページです。 型番32345000に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット
TILEMENT AC-500 300g
木工用速乾 500g
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントコニシ
通常価格3,89726,54048,61519,72516,325755
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ-
その他その他その他その他その他-
トラスココード132-5934132-7419132-5907132-5855132-5908-
容量【主剤】250g 【硬化剤】250g【主剤】10kg 【硬化剤】10kg【A剤】5kg 【B剤】10kg320ml【A剤】150g 【B剤】150g-
JANコード45453843234144545384324107454538433511045453843449074545384402409-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト