17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kao BIB小分けコック 青

通常単価(税別)
261
税込単価
287
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・バッグインボックス(BIB)用コック、ネオぺレックスL-1000BIB 18L、ストリー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 仕 様
    コック
  • JANコード
    4901301322524
  • トラスココード
    785-4641
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    プラスチック

型番:

322524
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

322524の仕様・寸法情報

その他
オプション
仕 様
コック
JANコード
4901301322524
トラスココード
785-4641
質量(g)
20.000
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
322524
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バッグインボックス(BIB)用コック、ネオぺレックスL-1000BIB 18L、ストリームBIB 18kg、リセッシュ 10L、リセッシュグリーンハーブの香り用 10L用コック
・JANコード:4901301322524
・トラスココード:785-4641
・質量:9g
【材質/仕上】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kao BIB小分けコック 青の型番322524のページです。 型番322524に関する仕様情報を記載しております。
Kao BIB小分けコック 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kao BIB小分けコック 青
Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g
住居用洗剤 マイペット
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
住居用洗剤 かんたんマイペット
ガラスクリーナーガラスマジックリン
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格2613212,3282692,5473,010
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
仕 様コック-----
JANコード490130132252449013013074534901301505613490130104690149013010211684901301505767
トラスココード785-4641785-4439400-5082431-5979385-5473385-5716
質量(g)20.000561.000-74.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト