17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組【10個入り】

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:2日目

取付けが簡単な巻付け式ケーブルタグタイプの持込機械届受理証。材質:PPステッカー

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    持込機械届受理証(持込会社名・取扱者・受理年月日・受理No・使用期間・会社名)
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181467075
  • トラスココード
    738-0372
  • 横(mm)
    78
  • 縦(mm)
    90
  • 質量(g)
    30
  • 摘要
    10枚1組

型番:

321-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PPステッカー
  • 巻付け式
ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組【10個入り】  製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組【10個入り】  使用方法

321-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
持込機械届受理証(持込会社名・取扱者・受理年月日・受理No・使用期間・会社名)
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181467075
トラスココード
738-0372
横(mm)
78
縦(mm)
90
質量(g)
30
摘要
10枚1組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
321-12
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
2日目

詳細情報

基本情報

取付けが簡単な巻付け式ケーブルタグタイプの持込機械届受理証。
材質:PPステッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組の型番321-12のページです。 型番321-12に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,1009901,6103,8442,899724
通常出荷日2日目1日目6日目4日目2日目4日目
商品タイプ安全標識-安全標識--安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-アルミ--ポリプロピレン(PP)
表示内容その他-その他--その他
取付仕様その他-その他--その他
表示内容詳細持込機械届受理証(持込会社名・取扱者・受理年月日・受理No・使用期間・会社名)-天然ガス--使用禁止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト