17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

通常単価(税別)
10,55738,233
税込単価
11,61342,056
通常出荷日:5日目

【特長】・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です【用途】・高荷重...

詳細を確認
  • 粘度グレード
    ISO VG320

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

320844【特長】
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
【用途】
・高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
・高温雰囲気下の減速機に。
・給油、更油困難な設備機械に。
【商品仕様】
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725320811
・トラスココード:868-2387
・質量:3.64kg
320845【特長】
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
【用途】
・高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
・高温雰囲気下の減速機に。
・給油、更油困難な設備機械に。
【商品仕様】
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725320828
・質量:16.4kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用温度範囲(℃)

  • 質量(g)

  • 流動点(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

質量(g)

流動点(℃)

仕様1

仕様2

最小発注数量
4906725320811
868-2387
≦+150
4100.0
-20
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です・高荷重、衝撃荷重下の減速機に・高温雰囲気下の減速機に・給油、更油困難な設備機械に・容量:4L
・入数:1缶・JANコード:4906725320811・トラスココード:868-2387
1個
4906725320828
136-0754
-
16400
-
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です・高荷重、衝撃荷重下の減速機に・高温雰囲気下の減速機に・給油、更油困難な設備機械に・容量:18L
・入数:1缶・JANコード:4906725320828
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,557
( 11,613 )
5日目
38,233
( 42,056 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です
【用途】
・高荷重、衝撃荷重下の減速機に
・高温雰囲気下の減速機に
・給油、更油困難な設備機械に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L
高荷重用オイルスプレー
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100
住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格10,557-38,2331,99934,76710,135 -35,037
通常出荷日5日目4日目1日目4日目4日目〜2日目
粘度グレードISO VG320-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト