17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製KYボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ製KYボード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

320-60

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製なので、丈夫で長持ちです
・屋外使用時に雨が入りにくい構造で、文字がにじんだりしにくい
・取付けや取外しが簡単です
・記録確認・保管に最適です
・透明硬質塩ビカバーはマグネット付です
・用紙サイズはA4横サイズを差し込めます
【用途】
・危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
月 日 危険予知活動表・作業内容・危険のポイント・私達はこうする・( )の安全目標・会社名・リーダー名  作業員 名
JANコード
4571181467020
トラスココード
826-3930
横(mm)
350
縦(mm)
296
質量(g)
460.000
材質1
本体:アルミ
材質2
表面部:透明硬質塩ビ0.5mm厚
材質3
裏面:ゴムマグネット
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト