17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

通常単価(税別)
9,84334,767
税込単価
10,82738,244
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい【用...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に・高温下のチェーンや減速機に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

320344【特長】
・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です。
・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい。
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。
・高温下のチェーンや減速機に。
・給油、更油困難な場所にある設備機械に。
【商品仕様】
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725320316
・トラスココード:868-2385
・質量:3.56kg
320345【特長】
・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です。
・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい。
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。
・高温下のチェーンや減速機に。
・給油、更油困難な場所にある設備機械に。
【商品仕様】
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725320323
・質量:16.02kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・給油、更油困難な場所にある設備機械に・容量:4L・入数:1缶・JANコード:4906725320316・トラスココード:868-2385・質量:3.56kg
1個
・給油、更油困難な場所にある設備機械に・容量:18L・入数:1缶・JANコード:4906725320323・質量:16.02kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,843
( 10,827 )
6日目
34,767
( 38,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です
・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい
【用途】
・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
・高温下のチェーンや減速機に
・給油、更油困難な場所にある設備機械に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格9,843-19,637 -78,59010,135 -52,4424,342
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目6日目
仕様1・鉱油にモリブデンを分散させた潤滑油です・市販オイルと同様に、希釈せずそのままお使い下さい・低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に・高温下のチェーンや減速機に・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに・鉱油に有機モリブデンと酸化防止剤などを配合した淡黄色の潤滑油です・200~230℃のチェーン潤滑を円滑にし、高温下で生成するスラッジも少なく、固着しにくい性質があります・鉱油にグラファイトを分散させた高温用の添加オイルです・製パン用の高温チェーンの鳴き防止には定評があります・製パンのトンネルオーブンチェーンに・熱間鍛造の離型に・鉱油にモリブデンを高濃度に分散させた組立用の潤滑油です・ペースト状潤滑剤では硬くて塗りにくい場合や大量の部品組立など作業性が問題になる時にお使い下さい

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト