17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートンアドハーネダジャンボ 320258
  • オートンアドハーネダジャンボ

オートンアドハーネダジャンボ

通常単価(税別)
1,744
税込単価
1,918
通常出荷日:4日目

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)規制対象物及びホルムアルデヒドを含んでおらず、住宅環境に配慮した接...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • 主成分材質
    ウレタン樹脂系
  • JANコード
    4560246710065
  • トラスココード
    136-0810
  • 質量(g)
    1250.000
  • 色詳細
    淡黄色
  • 容量(ml)
    850

型番:

320258
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

320258の仕様・寸法情報

淡黄色
主成分材質
ウレタン樹脂系
JANコード
4560246710065
トラスココード
136-0810
質量(g)
1250.000
色詳細
淡黄色
容量(ml)
850
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
320258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744
( 1,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)規制対象物及びホルムアルデヒドを含んでおらず、住宅環境に配慮した接着剤です。
・二重床施工用接着剤 JAIA14認定品です。
・独自のウレタン樹脂により硬化後は弾性体となり、床鳴り防止性に優れています。
【用途】
・木質下地材と各種フローリング材、根太、合板との接着に。
・鋼製束に。
・床暖房用フローリングに。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートンアドハーネダジャンボの型番320258のページです。 型番320258に関する仕様情報を記載しております。
オートンアドハーネダジャンボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートンアドハーネダジャンボ
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンノンブリードQイック
オートンクリアトールα
Qイックシーラント
オートンフラットパテ
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格1,7441,0601,2825,9831,1802,641
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
淡黄色グレーホワイトクリアグレーホワイト
主成分材質ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系d-リモネン 乳酸エチルウレタン樹脂系1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
JANコード4560246710065-----
トラスココード136-0810136-0800136-0797136-0811111-3998136-0795
質量(g)1250.000490.000465.000500.000370.000170.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト