17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートンアドハー 3500 320240
  • オートンアドハー 3500

オートンアドハー 3500

通常単価(税別)
1,648
税込単価
1,813
通常出荷日:4日目

【特長】・コンクリート、モルタル、サイディングボードなど外壁材の割れ・欠けの補修やビス穴・釘頭補填処理...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 主成分材質
    1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
  • トラスココード
    136-0805
  • 質量(g)
    370.000
  • 容量(ml)
    320

型番:

320240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

320240の仕様・寸法情報

ホワイト
主成分材質
1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
トラスココード
136-0805
質量(g)
370.000
容量(ml)
320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
320240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、モルタル、サイディングボードなど外壁材の割れ・欠けの補修やビス穴・釘頭補填処理用の可撓性に優れた弾性パテ材です
・硬化後の肉やせがほとんどないので、補修や補填処置した部分も凹凸のないフラットな状態に仕上がります
・1成分形ですので作業性に優れており、施工時間の短縮が可能です。また、可塑剤を含んでいないため、仕上げ塗装を汚染しません
【用途】
・改装工事におけるひび割れや欠損部分の補修・大きな目地の修復
・特殊ウレタンポリマーの採用で、ほとんどの仕上げ塗料と相性がよく、良好な付着性を発揮します
・硬化後は耐水・耐熱など耐久性に優れ、長期間にわたって性能を維持します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートンアドハー 3500の型番320240のページです。 型番320240に関する仕様情報を記載しております。
オートンアドハー 3500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートンアドハー 3500
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンクリアトールα
オートンアドハーネダジャンボ
オートンノンブリードQイック
Qイックシーラント
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格1,6481,0605,9831,7441,2821,180
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ホワイトグレークリア淡黄色ホワイトグレー
主成分材質1液湿気硬化形ウレタン系樹脂ウレタン樹脂系d-リモネン 乳酸エチルウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系
トラスココード136-0805136-0800136-0811136-0810136-0797111-3998
質量(g)370.000490.000500.0001250.000465.000370.000
容量(ml)320320250850320320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト