17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm

通常単価(税別)
291
税込単価
320
通常出荷日:4日目

【特長】・短冊型の横型汎用標識です。【用途】・誘導標識に。【材質】・再生ポリプロピレン(エコユニボード...

詳細を確認

型番:

319-46
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×360×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴左1・右1)

319-46の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容
避難器具
JANコード
4571181381999
トラスココード
737-9994
質量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
319-46
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短冊型の横型汎用標識です。
【用途】
・誘導標識に。
【材質】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mmの型番319-46のページです。 型番319-46に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm
ユニット 消防標識
ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑
ユニット ポール固定金具38.1φポール用
立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ
交通構内標識 喫煙所
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格29114,6755,1071,3541,6109,825
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目6日目
形状角型丸型角型---
仕様標準タイプ標準タイプ蓄光タイプ---
材質(本体)再生ポリプロピレン(エコユニボード)アルミ(普通山)蓄光ステッカー---
表示内容避難器具防火水そう消火器↑---
JANコード457118138199945711815270214571181409877---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト