17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 319

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・蓄光タイプの標識です。室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:100×300×1mm厚
  • 材質:蓄光板
  • 付属品:15×250×2mm厚の両面テープ2本

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

縦(mm)

材質2

最小発注数量
右矢印・非常口
4571181381944
737-9943
-
-
-
2個
避難口
4571181381968
737-9960
1
100
蓄光板
2個
右矢印・避難口FIRE EXIT
4571181381975
737-9978
1
100
蓄光板
2個
左矢印・避難口FIRE EXIT
4571181381982
737-9986
-
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目
900
( 990 )
4日目
900
( 990 )
4日目
900
( 990 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光タイプの標識です。室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 319のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 319
ユニット 消防標識
ユニット 消防標識 825
ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm
ユニット 避難・誘導標識
ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格90014,6752,12029110,3365,107
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-----
表示内容誘導標識-----
取付仕様テープ-----
詳細タイプ蓄光誘導標識-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング