ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リサイクル可能クラフトテ-プ

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目

【特長】・リサイクル可能だから、クラフトテープを貼ったまま再生することができます。・テープは古紙配合率...

詳細を確認
  • ご発注は50巻単位でお願いします。

型番:

3185-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3185-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.13
ブラウン系
粘着剤
ゴム系
色詳細
ダンボール色
JANコード
4987167035372
トラスココード
120-7376
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
355.000
材質1
基材:クラフト紙(ラミネートなし)
材質2
粘着剤:ゴム系
テープカット条件
手で切断可能
引張強度(N/10mm)
66.2
粘着力(N/10mm)
4.99
支持体
支持体:クラフト紙(ラミネートなし)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3185-50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクル可能だから、クラフトテープを貼ったまま再生することができます。
・テープは古紙配合率40%の再生紙です。
・テープ表面は樹脂ラミネート加工をしていません。
・粘着材は弱アルカリ水溶液で分散します。
【用途】
・段ボール封かん用など。
【材質】
・基材:クラフト紙(ラミネートなし)
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • ご発注は50巻単位でお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクル可能クラフトテ-プの型番3185-50のページです。 型番3185-50に関する仕様情報を記載しております。
リサイクル可能クラフトテ-プのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクル可能クラフトテ-プ
ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS
ハイクラフトテープ 321WC
クラフトテープ キクラフト100
パイルテープ
クラフトテープ ニューホワイト
メーカーニチバンニチバンニチバン菊水テープ菊水テープ菊水テープ
通常価格645484529 -255324320
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)505050505050
テープ厚(mm)0.130.150.130.1250.1350.13
ブラウン系レッド系-ブラウン系ブラウン系ホワイト系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト