17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)クラフト紙・ダークブラウン 1面 31741

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)クラフト紙・ダークブラウン 1面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

31741

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パソコンとプリンターで印刷できるクラフト紙ラベルです。
【用途】
・流通の表示シールに
・商品パッケージのシールに
【商品仕様】
・色:ダークブラウン
・面付:1面
・ラベルサイズ(mm)縦×横:297×210
・パック入数(シート):15
・ラベルサイズ縦×横(mm):297×210
・JANコード:4906186317412
・トラスココード:820-0147
・質量:180g
【材質/仕上】
・クラフト紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト