17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mm

通常単価(税別)
6,5186,207
税込単価
7,1706,828
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

現場での使用に適したカラーポストです。摘要:外掛用質量(g):1400.0材質:鉄製

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
  • 取付仕様
    外掛用
  • トラスココード
    737-9196
  • 質量(g)
    1400
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    245
  • 幅(mm)
    360

型番:

317-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外掛用

317-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
取付仕様
外掛用
トラスココード
737-9196
質量(g)
1400
奥行(mm)
165
高さ(mm)
245
幅(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
317-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5186,207
( 6,828 )
6日目

詳細情報

基本情報

現場での使用に適したカラーポストです。
摘要:外掛用
質量(g):1400.0
材質:鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mmの型番317-29のページです。 型番317-29に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mm
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,5181,94911,27315,2992,7546,160
通常出荷日6日目1日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプその他----スタンド式
材質(本体)----標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)
取付仕様外掛用---穴2ヵ所Φ5mm穴上下2
トラスココード737-9196---826-3925826-4286
質量(g)1400---325.0001975.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト