17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

通常単価(税別)
28,98230,312特別価格
税込単価
31,88033,343特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目~16日目

【特長】・ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    折り畳みハンドルタイプ
  • 材質1
    荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    130
  • 高さ (mm)
    230
  • タイプ
    折りたたみハンドル
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • ブレーキ機構
    自在ピン式フットブレーキ付
  • 材質:マット
    塩化ビニール

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。人を載せないで下さい。高い位置から荷物を落とさないで下さい。ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

ハンドル高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
250
4945702006225
182-7297
20000.0
920
810
510
1個
300
4945702006324
182-7296
29000
875
915
615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,98226,967
( 29,664 )
12日目
30,31227,120
( 29,832 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです
・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です
・ブレーキ調整が不要です
・自在キャスターをロックする足踏みブレーキです
【用途】
・倉庫
・工場

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。人を載せないで下さい。高い位置から荷物を落とさないで下さい。ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付
プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付
プレス製運搬車 301HB-4(四輪ロックタイプ)
樹脂製ミニ運搬車 P-MINI(スタンダードキャスター仕様)
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,982-17,787 -46,6245,55036,799 -39,093 -
通常出荷日12日目〜4日目9日目1日目7日目〜6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ折り畳みハンドルタイプ折り畳みハンドルタイプ----
材質1荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム----
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト