17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

坑口距離表示板

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:6日目

坑口まで距離を判断する為の再生ポリプロピレン(エコユニボード)製表示板です。

  • 横(mm)
    600
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    300
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:300×600×1mm厚
  • 材質:エコユニボード、特殊プリント貼り(穴4スミ)
坑口距離表示板  製品仕様関連画像1

316-85

使用方法・使用事例

使用事例

坑口距離表示板  使用事例関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
左矢印・坑口  m
4571181381098
737-8815
4個
右矢印・坑口  m
4571181381159
737-8874
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
6日目
1,030
( 1,133 )
6日目

詳細情報

基本情報

坑口まで距離を判断する為の再生ポリプロピレン(エコユニボード)製表示板です。

商品担当おすすめ

  • ベニヤ板 画像

    ユニット

    ベニヤ板

    【特長】標識を貼り込めるベニヤ板です。

  • コーンサインポケットボードA3タテ 画像

    ユニット

    コーンサインポケットボードA3タテ

    【特長】雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。A3サイズ(420×297mm)の紙が入れられます。

  • 音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 画像

    ユニット

    音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

    【特長】人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)。壁面に取り付けすることができる、取付金具付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

坑口距離表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
坑口距離表示板
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm
通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm
通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 450×450mm
ユニット 作業主任者職務板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0307701,330700 -1,3302,377
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
横(mm)600300450300450450
厚さ(mm)121211.2
縦(mm)300300450300450600
質量(g)170170190170190320.000
材質1再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト