17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全十則表示板(機械安全十則)

通常単価(税別)
2,247
税込単価
2,472
通常出荷日:6日目

【特長】・現場必携の安全作業の鉄則、安全十訓を記載した表示板です。

型番:

316-03
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×900×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上3・下2)

316-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容
+機械安全十則
取付仕様
穴上3・下2
JANコード
4571181381005
トラスココード
737-8726
質量(g)
590
寸法(mm)
600×900×1.2厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
316-03
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場必携の安全作業の鉄則、安全十訓を記載した表示板です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全十則表示板(機械安全十則)の型番316-03のページです。 型番316-03に関する仕様情報を記載しております。
安全十則表示板(機械安全十則)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全十則表示板(機械安全十則)
安全十則表示板(電気安全十則)
安全十則表示板(緑十字衛生十則)
安全十訓表示板(緑十字安全十訓)
室名表示板 機械室
ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,2473,0303,0302,247750 -5,930
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)--
表示内容+機械安全十則+電気安全十則+衛生十則-機械室-
取付仕様穴上3・下2穴上3・下2穴上3・下2穴上3・下2--
JANコード457118138100545711813810124571181381036---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト