17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L 315546

住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L

通常単価(税別)
18,714
税込単価
20,585
通常出荷日:5日目

【特長】・低摩擦、低摩耗を実現した鉱油ベースのギヤオイルです。・酸化安定性にも優れています。【用途】・...

詳細を確認

型番:

315546
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

315546の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
ギヤ
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4906725315510
トラスココード
868-2376
質量(g)
18000
容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
315546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,714
( 20,585 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦、低摩耗を実現した鉱油ベースのギヤオイルです。
・酸化安定性にも優れています。
【用途】
・高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
・産業機械の密閉式各種減速機に。
【商品仕様】
・容量:20L
・容量:20L
・入数:1缶
・JANコード:4906725315510
・トラスココード:868-2376
・質量:18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20Lの型番315546のページです。 型番315546に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L
スミギヤオイルMO
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格18,71418,49818,06418,93118,0644,753
通常出荷日5日目5日目1日目11日目2日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイル-
主な用途ギヤギヤギヤギヤギヤ-
有機則非該当非該当非該当非該当非該当-
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当-
消防法分類該当該当該当該当該当-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト