17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

池田レンズ ゴールドポケットルーペ

池田レンズ ゴールドポケットルーペ
通常単価(税別)
4,3495,107
税込単価
4,7845,618
通常出荷日:7日目

【特長】・牛革ケースと一体の63mm3倍の携帯用ルーペです。【商品仕様】・ゴールドポケットルーペ63m...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

倍率

(倍)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質

最小発注数量
3.5
4963008313502
805-1903
76
ガラス・本皮・真鍮(金メッキ)・他
1個
3
-
805-1905
84.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,349
( 4,784 )
7日目
5,107
( 5,618 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛革ケースと一体の63mm3倍の携帯用ルーペです。
【商品仕様】
・ゴールドポケットルーペ63mm3倍品番3145レンズサイズ直径63mm倍率3倍重さ64g商品サイズ70×72×16mm材質アクリルレンズ・本皮・真鍮(金メッキ)・他レンズプラスチックレンズ(ハードコート加工)
・池田レンズ ゴールドポケットルーペ
・トラスココード:805-1905
・質量:84g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ ゴールドポケットルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ ゴールドポケットルーペ
双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ
ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)
シートレンズ(ルーペ)
レンズ L-846
トリプレットレンズ
メーカー池田レンズ工業トラスコ中山オーツカ光学シンワ測定ホーザン京葉光器
通常価格4,349-2,420 -15,797306 -24,46515,329
通常出荷日7日目2日目〜在庫品1日目1日目〜5日目8日目
商品タイプポケットルーペヘッドルーペスタンドルーペアクセサリーアクセサリーポケットルーペ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト