ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アトム ビニール腕カバーブルー

アトム ビニール腕カバーブルー 313-BL
通常単価(税別)
298
税込単価
328
通常出荷日:6日目

【特長】・完全防水タイプのポリ塩化ビニル素材の腕カバーです。・手首はゴムバンドを2重に使用しており、ズ...

詳細を確認

型番:

313-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

313-BLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
313-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水タイプのポリ塩化ビニル素材の腕カバーです。
・手首はゴムバンドを2重に使用しており、ズレ落ちをしっかり防止します。
【用途】
・農作業
・園芸作業
・漁業
・水産加工
・清掃
・家庭作業など
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・全長(cm):40±0.5
・横幅(cm):19±0.5
・袖口幅(cm):8±0.5
・梱包数:200双(10双×20)
・JANコード:4970181273851
・トラスココード:813-6945
・質量:31g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム ビニール腕カバーブルーの型番313-BLのページです。 型番313-BLに関する仕様情報を記載しております。
アトム ビニール腕カバーブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム ビニール腕カバーブルー
アイテックス マストガードA-104 ブーツカバーセット
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g
アイテックス マストガードA-101 M
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
タフブラード 長袖 PT-11
メーカーアトム(安全・保護用品)アイテックストラスコ中山アイテックストラスコ中山東京硝子器械
通常価格29857134,200 -1,84647910,779
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト