17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG
  • ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG

通常単価(税別)
393508
税込単価
432559
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・上下両端に輪ゴムの入ったナイロン素材の腕カバーです。・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。【...

詳細を確認
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 全長(cm)
    36±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイロン腕カバー 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4970181271109
857-1550
10個
4970181271208
857-1551
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
1日目
508
( 559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下両端に輪ゴムの入ったナイロン素材の腕カバーです。
・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業
・清掃など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン腕カバー 園芸,清掃用 313-ANB/-ANG
純綿腕カバー
テトロン腕カバー
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】
腕カバー ホワイト
【防水】腕カバー
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)川西工業アズワンショーワグローブ
通常価格393-395 -295 -4,3142,1504,125
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目1日目1日目1日目
ブラックブラック花柄ホワイトホワイト透明
サイズフリーフリーフリー---
質量(g)30.000-----
材質1ナイロン綿100%ポリエステル、綿---
全長(cm)36±0.536±0.5----

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト