17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全当番用マグネット

通常単価(税別)
540857
税込単価
594943
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ゴム磁石ですのでホワイトボードやスチールパネルに貼り付きます。・313-92のオプションとし...

詳細を確認
  • 表示内容
    無地
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 縦(mm)
    70
  • 材質1
    ゴムマグネット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準SFK用
  • 白無地
型番種類サイズ材質
313-56安全目標用マグネット70×754×0.8mm厚ゴムマグネット
313-54安全当番用マグネット70×320×0.8mm厚ゴムマグネット

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

質量(g)

最小発注数量
4582183909562
737-7274
320
70
4個
4582183909579
737-7282
754
160
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
857
( 943 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム磁石ですのでホワイトボードやスチールパネルに貼り付きます。
・313-92のオプションとして各安全目標欄にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全当番用マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全当番用マグネット
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
パレット用高さ制限標識
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード
ユニット 作業主任者職務板
危険標識 危険○○
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格540-1,2002,006188 -2,377602
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目〜1日目1日目
表示内容無地無地この線より上に積まないこと 高さ制限ライン無地フォークリフト作業指揮者の職務危険 高電圧
厚さ(mm)0.80.951.211.21.2
縦(mm)70550300360600225
材質1ゴムマグネットビニールターポリン再生ポリプロピレン(再生材50%)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト