17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目

掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。両面テープを付きでワンタッチ取付可能です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    コーナーキャップ
  • JANコード
    4571181539079
  • トラスココード
    737-7193
  • 摘要
    両面テープ付・2個1組
  • 材質1
    軟質プラスチック

型番:

313-39
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:28×30mm(肉厚3mm)
材質:軟質プラスチック(両面テープ付)
カラー:半透明
※両面テープを付けてあるのでワンタッチで取付できます。

外形図

ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明 関連画像

313-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
コーナーキャップ
JANコード
4571181539079
トラスココード
737-7193
摘要
両面テープ付・2個1組
材質1
軟質プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
313-39
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。
両面テープを付きでワンタッチ取付可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明の型番313-39のページです。 型番313-39に関する仕様情報を記載しております。
ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット コーナーキャップ(2個組) 一辺28三角×24厚(内寸) 色:透明
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4302,8182801,8634,26812,214
通常出荷日1日目4日目6日目1日目4日目6日目
商品タイプその他掲示板(標準タイプ)----
詳細コーナーキャップ-----
JANコード45711815390794571181478903----
トラスココード737-7193741-8795----
摘要両面テープ付・2個1組-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト