17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm

通常単価(税別)
411
税込単価
452
通常出荷日:6日目

掲示板等に使用するジョイント金具です。サイズ:55×55mm材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)付属品:タ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    ジョイント金具(A)
  • JANコード
    4571181466368
  • トラスココード
    737-7185
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    鉄製(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 寸法(mm)
    55×55
  • 付属品
    ボルト×4本
  • 取付ボルトの径・長さ
    M4×20
  • 中央部の穴径
    Φ5×4

型番:

313-34
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:55×55mm
  • 材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
  • 付属品:タッピング鍋ビス4個(M4×20)
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm  製品特長

313-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
ジョイント金具(A)
JANコード
4571181466368
トラスココード
737-7185
質量(g)
60
材質1
鉄製(ユニクロメッキ仕上げ)
寸法(mm)
55×55
付属品
ボルト×4本
取付ボルトの径・長さ
M4×20
中央部の穴径
Φ5×4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
313-34
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
6日目

詳細情報

基本情報

掲示板等に使用するジョイント金具です。
サイズ:55×55mm
材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
付属品:タッピング鍋ビス4個(M4×20)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mmの型番313-34のページです。 型番313-34に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4111,7712,8181,8633762,657
通常出荷日6日目4日目1日目1日目4日目6日目
商品タイプその他-その他-その他-
詳細ジョイント金具(A)---看板取付用金具凸型-
JANコード4571181466368-4571181490868-4571181465682-
トラスココード737-7185-811-5964-737-6031-
質量(g)60-266.000-60-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト