17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kao ビオレu泡ハンドソープフルーツつめかえ800ml 313225

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Kao ビオレu泡ハンドソープフルーツつめかえ800ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

313225

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・殺菌ミクロン泡で、汚れを分解。バイ菌・ニオイをスッキリ落とします。ベタベタ油汚れも1回洗いでスッキリ。べたつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。
・素肌とおなじ弱酸性
・殺菌成分配合
・しかり洗えて、洗い流しすっきりの殺菌成分配合ハンドソープです。
【用途】
・手指の洗浄。
【商品仕様】
・容量(L):0.8
・容量(ml):800
・香り:フルーツ
・PRTR法
・医薬部外品
・化粧品
・希釈倍率(倍)
・殺菌成分配合
・完成品
・JANコード:4901301313225
・トラスココード:785-4595
・質量:861g
【材質/仕上】
・イソプロピルメチルフェノール、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト