17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ) 313141

住鉱 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)

通常単価(税別)
5,468
税込単価
6,015
通常出荷日:6日目

【特長】・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。・高粘度オイルベースでギ...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 主な用途
    ギヤ
  • JANコード
    4906725313172
  • トラスココード
    868-2373
  • 質量(g)
    950.0
  • 容量(L)
    1
  • 粘度グレード
    ISO VG460

型番:

313141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

313141の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
ギヤ
JANコード
4906725313172
トラスココード
868-2373
質量(g)
950.0
容量(L)
1
粘度グレード
ISO VG460
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
313141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,468
( 6,015 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。
・高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
【用途】
・荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。
・各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。
・標準添加量:5~10%
【商品仕様】
・容量:1L
・容量:1L
・入数:6本
・JANコード:4906725313172
・トラスココード:868-2373
・質量:0.95kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)の型番313141のページです。 型番313141に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)
ギヤスペシャルオイル
住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L
住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格5,4684,998 -90,4735,482 -18,49818,064
通常出荷日6日目1日目〜4日目1日目〜5日目1日目
種類オイル-オイル-オイルオイル
主な用途ギヤ-チェーン / 軸受 / ギヤ-ギヤギヤ
JANコード4906725313172-4906725311512-49067253157184906725315312
トラスココード868-2373-135-9240-868-2377868-2375
質量(g)950.0-17420.0-1780017800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト