17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

目かくしシート ダイオベールS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9761,076
税込単価
1,0741,184

【特長】・面格子の目かくしとして多くの場面で使用されております。・面格子に交互...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    生地:ポリエチレン
  • シルバーグレイ
  • 長さ(m)
    1.8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(m)

商品タイプ詳細

最小発注数量
4960256311137
379.000
819-4858
0.8
ダイオベール
10個
4960256313131
233.000
819-4859
0.5
ダイオベールS
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,076
( 1,184 )
2日目
976
( 1,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面格子の目かくしとして多くの場面で使用されております。
・面格子に交互にベールを通して両端を付属の紐で結ぶだけで簡単に設置できます。
【用途】
・目かくしシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目かくしシート ダイオベールSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目かくしシート ダイオベールS
日よけシェード ブレッツァ ショコラ
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
遮光・遮熱ネット クールホワイト
背負い日よけ サイズフリー
スコッチティント NANO80S シートタイプ
メーカーダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成ダイオ化成スリーエムジャパン
通常価格976-1,7241,030 -25,139 -1,6152,571 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目11日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他首周り用品フィルム
材質1生地:ポリエチレン生地:ポリエチレン ・ハトメ:アルミ生地:ポリエチレン-生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン-
シルバーグレイショコラ-ミラー-
長さ(m)1.82250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト