17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

舞台用ビニルテープ No.312 312-TM-50X30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

舞台用ビニルテープ No.312

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

312-TM-50X30

2023年04月に販売終了となりました。

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープ。
【特長】
・透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです
・強度があり衝撃に強いです
・油性インクで文字が書けます
・柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることができます
【用途】
・缶シール用、封緘用、工作、軽包装など
・舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用などに、よく使われています
・リノテープとして

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.12
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
色
クリア
JANコード
4964833312012
トラスココード
793-9493
質量(g)
275.000
材質1
基材:ポリ塩化ビニルフィルム
材質2
粘着剤:ゴム系
色詳細
透明艶消し
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト