ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿手甲 先丸 312-B

純綿手甲 先丸

通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:4日目

【特長】・手甲付きの腕カバーです。・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。【用途】・果樹収穫・農作業・園...

詳細を確認
  • ブラック
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    綿100%
  • 全長(cm)
    44±0.5
  • JANコード
    4970181273707
  • トラスココード
    813-6786

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

312-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

純綿手甲 先丸 製品特長・仕様

312-Bの仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
60.000
材質1
綿100%
全長(cm)
44±0.5
JANコード
4970181273707
トラスココード
813-6786
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
312-B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465
( 512 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手甲付きの腕カバーです。
・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純綿手甲 先丸の型番312-Bのページです。 型番312-Bに関する仕様情報を記載しております。
純綿手甲 先丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿手甲 先丸
綿特軍手
特紡軍手 (480双入)
のびのび軍足 指付 5足組
女性用軍手
アトム 7ゲージ純綿軍手
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格46570818,9561,2019001,234
通常出荷日4日目4日目1日目6日目2日目1日目
ブラック-----
サイズフリー-----
質量(g)60.000-----
材質1綿100%-----
全長(cm)44±0.5-----

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト