17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸和ケミカル すべり止軍手5双組 312-5

丸和ケミカル すべり止軍手5双組【5個入り】

通常単価(税別)
394
税込単価
433
通常出荷日:2日目

【特長】・すべり止め手袋のスタンダードタイプです【用途】・一般作業【商品仕様】・全長(cm):23・手...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286031251
  • トラスココード
    825-9323
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂
  • 全長(cm)
    23
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ホワイト
  • リストカラー
    イエロー

型番:

312-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

丸和ケミカル すべり止軍手5双組 製品特長・仕様

312-5の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4969286031251
トラスココード
825-9323
質量(g)
300
材質1
手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂
全長(cm)
23
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
20
中指長さ(cm)
8
ホワイト
リストカラー
イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
312-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め手袋のスタンダードタイプです
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm):23
・手のひら周り(cm):21
・7ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286031251
・トラスココード:825-9323
・質量:300g
【材質/仕上】
・手袋部:ポリエステル、綿、その他
・すべり止め部:塩化ビニール
【セット内容/付属品】
・5双組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸和ケミカル すべり止軍手5双組の型番312-5のページです。 型番312-5に関する仕様情報を記載しております。
丸和ケミカル すべり止軍手5双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸和ケミカル すべり止軍手5双組
丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用
丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L
純綿5本編軍手・10双組
2.5本編軍手・10双組
両面すべり止付き軍手
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカルコーコス信岡コーコス信岡トラスコ中山
通常価格394430882780380254
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め軍手軍手軍手
仕様ボツボツボツ---
サイズフリーフリーLフリーフリーフリー
ゲージ777--7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト