17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 材質2

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

革製ポケットルーペ

革製ポケットルーペ
通常単価(税別)
2,8003,479
税込単価
3,0803,827
通常出荷日:2日目~7日目

池田レンズ工業の革製ポケットルーペ。携帯に便利・本革仕様4タイプございます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

材質2

全長(mm)

外形寸法(mm)

レンズ寸法(mm)

最小発注数量
3.5
45
4963008031239
805-1900
35.000
硝子レンズ
53
16
本革ケース
70
70
Φ45
1個
3
65
4963008031253
805-1901
72.000
-
-
-
-
-
-
-
1個
3
40×50
4963008313007
805-1902
50
-
-
-
-
-
-
-
1個
3
50×60
4963008314004
805-1904
69.000
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
2日目
3,201
( 3,521 )
7日目
2,930
( 3,223 )
7日目
3,479
( 3,827 )
7日目

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業の革製ポケットルーペ。
携帯に便利・本革仕様
4タイプございます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

革製ポケットルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製ポケットルーペ
ポケット型ルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
ルーペ(ポケット・手持ち)
ポケットルーペ SLシリーズ
ポケットルーペ(角)
メーカー池田レンズ工業シンワ測定池田レンズ工業ウィザ(旧:アークランドサカモト)アズワンコンテック(ライト)
通常価格2,800-1,405 -7,5311,3002,100 -754 -
通常出荷日2日目〜4日目〜1日目2日目9日目〜2日目〜
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペ--ポケットルーペ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト