ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ

ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

通常単価(税別)
2,256
税込単価
2,482
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。・PRTR法に非該当です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900213
  • トラスココード
    819-3513
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    主成分:リモネン、グリコール系溶剤
  • 容量(L)
    1
  • タイプ
    溶剤タイプ
  • 奥行(mm)
    65
  • 香り
    柑橘系
  • 幅(mm)
    115

型番:

3120007831
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3120007831の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
JANコード
4933934900213
トラスココード
819-3513
質量(g)
1200.0
材質1
主成分:リモネン、グリコール系溶剤
容量(L)
1
タイプ
溶剤タイプ
奥行(mm)
65
香り
柑橘系
幅(mm)
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3120007831
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256
( 2,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・ガム除去剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ の型番3120007831のページです。 型番3120007831に関する仕様情報を記載しております。
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ
カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα
強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー
工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ
溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー
プロ仕様の剥離剤シリーズ
メーカーユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ドーイチ
通常価格2,2561,65317,14829,81912,677 -1,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナー洗剤洗剤はく離剤
用途床・壁用-その他床・壁用床・壁用その他
JANコード4933934900213493393490032949339342442564933934900152--
トラスココード819-3513819-3511768-4703768-4711--
質量(g)1200.0750.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト