17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

通常単価(税別)
1,653
税込単価
1,818
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペットのシミにスプレーして放置するだけで、コーヒー、ジュース等の水性のシミを分解・漂白し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • JANコード
    4933934900329
  • トラスココード
    819-3511
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    主成分:過酸化水素、除菌剤
  • 容量(ml)
    500
  • タイプ
    酸素系漂白剤
  • 奥行(mm)
    45
  • 香り
    無臭
  • 幅(mm)
    100
  • 液性
    弱酸性

型番:

3120007431
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3120007431の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
JANコード
4933934900329
トラスココード
819-3511
質量(g)
750.000
材質1
主成分:過酸化水素、除菌剤
容量(ml)
500
タイプ
酸素系漂白剤
奥行(mm)
45
香り
無臭
幅(mm)
100
液性
弱酸性
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3120007431
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,653
( 1,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットのシミにスプレーして放置するだけで、コーヒー、ジュース等の水性のシミを分解・漂白します。
・拭き取り作業は不要です。
・酸素系漂白成分配合で、色柄ものにも安心です。
【用途】
・カーペットについた水性のシミの除去剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα の型番3120007431のページです。 型番3120007431に関する仕様情報を記載しております。
カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ
強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー
工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ
溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー
480ml カーペット用クリーナー
メーカーユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学ユシロ化学エスコ
通常価格1,6532,25617,14829,81912,677 -2,089
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナー洗剤洗剤クリーナー
JANコード4933934900329493393490021349339342442564933934900152--
トラスココード819-3511819-3513768-4703768-4711--
質量(g)750.0001200.0----
材質1主成分:過酸化水素、除菌剤主成分:リモネン、グリコール系溶剤--主成分:界面活性剤、有機ビルダーアルコール系溶剤-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト