17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユシロ YCM-EXシャンプー 4L

通常単価(税別)
7,027
税込単価
7,730
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペットの洗浄剤です。洗剤の残留成分が少なく、再汚染の心配を軽減します。・泡立ち性が良く、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4933934900374
  • トラスココード
    819-3510
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    主成分:アルコール溶剤
  • 容量(L)
    4
  • タイプ
    溶剤タイプ
  • 容量(kg)
    4.3
  • 希釈倍率
    2~5倍

型番:

3120002031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3120002031の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
JANコード
4933934900374
トラスココード
819-3510
質量(g)
4400.0
材質1
主成分:アルコール溶剤
容量(L)
4
タイプ
溶剤タイプ
容量(kg)
4.3
希釈倍率
2~5倍

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3120002031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,027
( 7,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットの洗浄剤です。洗剤の残留成分が少なく、再汚染の心配を軽減します。
・泡立ち性が良く、溶剤タイプの為速乾性です。
・汚れに応じて2~5倍で使用します。
・PRTR法に非該当です。
【用途】
・カーペットの洗浄用。シミ抜きや前処理剤として。
【商品仕様】
・容量(L):4
・JANコード:4933934900374
・トラスココード:819-3510
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・主成分:アルコール溶剤

商品担当おすすめ

  • 工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ 画像

    ユシロ化学

    工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

    【特長】工場床の鉱物油、切削粉などの油汚れを強力に除去できます。汚れに応じて5~10倍で使用します。

  • 強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー 画像

    ユシロ化学

    強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

    【特長】樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去できます。樹脂ワックス皮膜の過剰な蓄積を防止し、はく離周期の延長やはく離作業の軽減ができます。PRTR法に非該当です。

  • 溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー 画像

    ユシロ化学

    溶剤型万能洗浄剤 ハイパーチェリー

    【特長】弱アルカリタイプの万能洗剤です。溶剤の力で、土砂・油・タバコのヤニおよび手垢などの広範囲な汚れに対する洗浄力に優れています。汚れに応じて20~200倍で使用します。除菌&消臭効果があります。PRTR法に非該当です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユシロ YCM-EXシャンプー 4Lの型番3120002031のページです。 型番3120002031に関する仕様情報を記載しております。
ユシロ YCM-EXシャンプー 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユシロ YCM-EXシャンプー 4L
ユシロ セラミックタイル専用クリーナー
4.0L モップ洗剤
ユシロ マンション廊下専用クリーナー
コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
メーカーユシロ化学ユシロ化学エスコユシロ化学ワイエステックエスコ
通常価格7,02721,5857,37613,8061,098 -3,629 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤クリーナークリーナー洗剤
用途床・壁用-その他床・壁用住居用その他
JANコード4933934900374--4933934900237--
トラスココード819-3510--819-3512--
質量(g)4400.0--19440.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト