17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタ

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製の容器です。【用途】・乾燥抑止に【商品仕様】・色:ホワイト・高さ(mm):30...

詳細を確認

    型番:

    310286
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310286の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310286
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製の容器です。
    【用途】
    ・乾燥抑止に
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・高さ(mm):30
    ・外径(mm):305
    ・プロ用多用途ペール専用フタ
    ・JANコード:4970925310286
    ・トラスココード:824-8835
    ・質量:180g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタの型番310286のページです。 型番310286に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタ
    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7
    TPタンク用ホルダー
    日東 ヒラ蓋 30用
    日東 ヒラ蓋 27用
    日東 ストック蓋 24用
    メーカーアサヒペンアサヒペンユニコントロールズMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
    通常価格4801,71711,3193,6933,4763,693
    通常出荷日1日目9日目4日目7日目8日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト