17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7

通常単価(税別)
1,717
税込単価
1,889
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック製の容器です。【用途】・建築作業、撹拌作業などに・薬液の調合などに【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    310279
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310279の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310279
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,717
    ( 1,889 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製の容器です。
    【用途】
    ・建築作業、撹拌作業などに
    ・薬液の調合などに
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・高さ(mm):380
    ・内径(mm):300
    ・耐熱温度:110℃以下
    ・耐冷温度:-20℃以上
    ・JANコード:4970925310279
    ・トラスココード:824-8834
    ・質量:820g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7の型番310279のページです。 型番310279に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7
    アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタ
    ステンレス加圧タンク TBシリーズ
    ステンレス加圧タンク セット品 TB-TSKシリーズ
    TPタンク用ホルダー
    ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ
    メーカーアサヒペンアサヒペンユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
    通常価格1,717480130,394 -160,489 -11,31942,186 -
    通常出荷日9日目1日目5日目19日目4日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト