ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310 310

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

通常単価(税別)
31,855
税込単価
35,041
通常出荷日:4日目

【特長】・サイドハンドル台車です。【用途】・倉庫に。・工場に。【材質】・荷台:スチール・マット:塩化ビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4945702003101
  • トラスココード
    126-4705
  • 質量 (g)
    33000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • ハンドル高さ (mm)
    850
  • 奥行 (mm)
    915
  • 間口 (mm)
    615
  • 高さ (mm)
    205
  • 車輪径 (mm)
    130
  • 騒音値 (dB)
    60
  • 表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • 材質:マット
    塩化ビニール
  • 組立/完成
    組立

ご注意

  • 均等荷重は300kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

型番:

310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

310の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
JANコード
4945702003101
トラスココード
126-4705
質量(g)
33000
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:塩化ビニール
材質3
ハンドル:スチール
材質4
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
ハンドル高さ(mm)
850
奥行(mm)
915
間口(mm)
615
高さ(mm)
205
車輪径(mm)
130
騒音値(dB)
60
表面処理
粉体塗装
キャスター金具
スチール
車輪
ゴム
材質:マット
塩化ビニール
組立/完成
組立

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,855
( 35,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドハンドル台車です。
【用途】
・倉庫に。
・工場に。
【材質】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重は300kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310の型番310のページです。 型番310に関する仕様情報を記載しております。
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部材運び
5
満足度:5.0
組立説明書が見当たらずでしたが、問題なく組み立てれました。しっかりとして頑丈そうです。360度回転するキャスターが2つで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310
アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
メーカー石川製作所石川製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,85557,48634,79027,149 -54,90014,949 -
通常出荷日4日目4日目8日目6日目〜5日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車---
本体材質スチール製スチール製スチール製---
均等荷重(kg)300500--300-
本体/オプション本体本体本体---
JANコード4945702003101-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト