17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンヨー 業務用まな板30ML 30ML

サンヨー 業務用まな板30ML

通常単価(税別)
16,48214,652
税込単価
18,13016,117
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・丈夫で重量間のある板厚タイプです。・渇きが早く、清潔で衛生的です。【用途】・食品加工用・社員...

詳細を確認

    型番:

    30ML
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    30MLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30ML
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,48214,652
    ( 16,117 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で重量間のある板厚タイプです。
    ・渇きが早く、清潔で衛生的です。
    【用途】
    ・食品加工用
    ・社員食堂用
    ・給食センター用
    【商品仕様】
    ・色:ナチュラル
    ・厚さ×縦×横(mm):30×390×840
    ・食品衛生法:適合
    ・JANコード:4973692003085
    ・トラスココード:816-3614
    ・質量:9kg
    【材質/仕上】
    ・PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンヨー 業務用まな板30MLの型番30MLのページです。 型番30MLに関する仕様情報を記載しております。
    サンヨー 業務用まな板30MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンヨー 業務用まな板30ML
    サンヨー 業務用まな板30LL-1
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M
    アプリケーター 100×30×30mm
    トング(るつぼはさみ) KG-30
    メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成アズワンケニス
    通常価格16,48226,86710,10710,10763,21016,800
    通常出荷日7日目7日目6日目4日目1日目〜4日目

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト