17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボンベトラックスタンド
アズワン
ボンベスタンド7000L
フジ
ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)
カミマル

ANXボンベスタンド (6000&7000L兼用)

通常単価(税別)
45,00071,000
税込単価
49,50078,100
通常出荷日:4日目

【特長】・ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立スタンドです。【用途】・ボンベスタンド

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド
  • 奥行 (mm)
    350
  • 高さ (mm)
    1000
  • 材質1
    スチールにメラミン焼付塗装仕上

ご注意

  • 安全のために背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各φ10mm穴加工済み)また、ベースにもφ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカ-ボルトで固定して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
400
816-8926
8200.0
1個
580
816-8927
17000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,000
( 49,500 )
4日目
71,000
( 78,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立スタンドです。
【用途】
・ボンベスタンド

ご注意

  • 安全のために背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各φ10mm穴加工済み)また、ベースにもφ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカ-ボルトで固定して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ANXボンベスタンド (6000&7000L兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ANXボンベスタンド (6000&7000L兼用)
組立式ステンレスシステムスタンド
ステンレスH型スタンド
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中
サイドロック SEE-13
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格45,000-102,752 -37,460 -27,18333,6202,000
通常出荷日4日目1日目〜1日目6日目6日目1日目
商品タイプスタンドスタンドスタンドスタンドスタンドその他
奥行(mm)350437----
高さ(mm)10001000----
材質1スチールにメラミン焼付塗装仕上ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト