17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関ラバーマット 30880

玄関ラバーマット

通常単価(税別)
3,461
税込単価
3,807
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシ効果で靴底の汚れを取る!表面の凹凸が靴底についた汚れをしっかりかきとります。・マットに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ブラック
  • JANコード
    4973655308806
  • トラスココード
    136-6775
  • 質量(g)
    2790.000
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    600
  • 厚さ(mm)
    12
  • 幅(mm)
    900

型番:

30880
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30880の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
ブラック
JANコード
4973655308806
トラスココード
136-6775
質量(g)
2790.000
材質1
再生ゴム
奥行(mm)
600
厚さ(mm)
12
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30880
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,461
( 3,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ効果で靴底の汚れを取る!表面の凹凸が靴底についた汚れをしっかりかきとります。
・マットについた汚れは水洗いできます。
・すぐ乾くのでお手入れも簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玄関ラバーマットの型番30880のページです。 型番30880に関する仕様情報を記載しております。
玄関ラバーマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関ラバーマット
玄関スクエアマット
玄関マット
玄関マット(緑)
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
メーカーRichellRichellエスコエスコユニット山崎産業
通常価格3,4613,461 -7,358 -4,641 -90,529 -2,375 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜6日目1日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ブラック-----
JANコード4973655308806-----
トラスココード136-6775-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト