17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:4日目

【特長】・高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4901301307453
  • トラスココード
    785-4439
  • 質量(g)
    561.000
  • 材質1
    主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
  • 容量(g)
    500
  • 奥行(mm)
    57
  • 高さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    80

型番:

307453
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

307453の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4901301307453
トラスココード
785-4439
質量(g)
561.000
材質1
主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
容量(g)
500
奥行(mm)
57
高さ(mm)
240
幅(mm)
80
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
307453
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
・強力除菌もでき、香りはマイルドです。
【用途】
・排水パイプの詰まりに。
・キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kao パイプハイター高粘度ジェル 500gの型番307453のページです。 型番307453に関する仕様情報を記載しております。
Kao パイプハイター高粘度ジェル 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g
Kao BIB小分けコック 青
ガラスクリーナーガラスマジックリン
住居用洗剤 かんたんマイペット
カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用
住居用洗剤 マイペット
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格3212613,0102,4288742,328
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-クリーナー洗剤クリーナー洗剤
用途住居用-ガラス用住居用住居用-
JANコード490130130745349013013225244901301505767490130102116849013015061844901301505613
トラスココード785-4439785-4641385-5716385-5473440-6010400-5082
質量(g)561.00020.000--1100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト