17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720 30-720
  • アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

通常単価(税別)
21,762
税込単価
23,938
通常出荷日:4日目

【特長】・台形ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に。【材質】・SUS430

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    12
  • 商品タイプ
    ミリ
  • 摘要
    30°、2~20mm
  • JANコード
    4560119672056
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    810-6149
  • 材質1
    SUS430
  • 精度(mm)
    2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
  • セット内容
    2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20(mm)
  • 寸法(mm)
    121×38

型番:

30-720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30-720の仕様・寸法情報

枚数(枚)
12
商品タイプ
ミリ
摘要
30°、2~20mm
JANコード
4560119672056
質量(g)
210.000
トラスココード
810-6149
材質1
SUS430
精度(mm)
2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
セット内容
2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、20(mm)
寸法(mm)
121×38

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30-720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,762
( 23,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台形ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720の型番30-720のページです。 型番30-720に関する仕様情報を記載しております。
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°
フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格21,76220,0746,8007,6007,7998,435
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
枚数(枚)121617301314
商品タイプミリインチミリインチミリインチ
摘要30°、2~20mm29°、1~12山(インチ)----
JANコード456011967205645601196720634560119671967456011967193645601196722164560119672254
質量(g)210.000250.00050.00065.000120.000130.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト