ツール用品技術窓口
日本精密機械工作
リューター ミニペン LP-120
日本精密機械工作
通常価格(税別):64525円~
通常出荷日:1日目
日本精密機械工作
ハイブリッドリューター
日本精密機械工作
通常価格(税別):37633円~
通常出荷日:1日目 ~
日本精密機械工作
リューター 超硬カッター
日本精密機械工作
通常価格(税別):2860円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本精密機械工作
リューター 軸付電着ボラゾン砥石
日本精密機械工作
通常価格(税別):2190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
マイクロエアーグラインダー
ミスミ
通常価格(税別):8694円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
セラミックピンゲージ
ミスミ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:8日目 ~
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
ミニター
“ファイバーストーンスティック”
ミニター
通常価格(税別):1984円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
3.0~10.0mm ドリルシャープナー
通常価格(税別):6130円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ミニルーター
ホーザン
通常価格(税別):12404円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・木材や金属の表面研磨、ガラスの彫刻、彫金などの研磨に最適です。
・扱いやすい電池タイプです。
・ビットを差し込むだけのワンタッチ装着方式です。
【用途】
・木材や金属の表面研磨、ガラスの彫刻、彫金などの研削、研磨に。
【商品仕様】
・電源(V):DC3(単4アルカリ乾電池2本)
・チャック能力(mm):2.35
・チャック能力(mm):2.35
・ブリスターパック入
・ダイヤモンドビット、金属用(WA)軸付砥石付き
・JANコード:4948953307080
・トラスココード:853-6390
・質量:260g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・ダイヤモンドビット1本
・金属用軸付砥石1本


イチネンアクセス
RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープ


ビックツール
ドリル用小型研削機 デーケン13
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

イチネンアクセス
RELIEF ハンディルーター
3通常価格(税別):2,983円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~